Anschweißstutzen mit Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304-SWCA-10
304-SWCA-15
304-SWCA-20
304-SWCA-25
S25C-GALV-SWCAS-15
S25C-GALV-SWCAS-20
S25C-GALV-SWCAS-25
SWCA-6A-SCH80
SWCA-8A-SCH80
SWCA-10A-SCH80
SWCA-15A-SCH80
SWCA-15A-SCH160
SWCA-20A-SCH80
SWCA-20A-SCH160
SWCA-25A-SCH80
SWCA-25A-SCH160
SWCA-32A-SCH80
SWCA-32A-SCH160
SWCA-40A-SCH80
SWCA-40A-SCH160
SWCA-50A-SCH80
SWCA-50A-SCH160
SWCA-65A-SCH80
SWCA-65A-SCH160
SWCA-80A-SCH80
SWCA-80A-SCH160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Nenndicke Nenn-Ø Maß D
(mm)
Maß C
(mm)
Maß A
(mm)

7.00 €

14 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-3/8B (10A)12.71017.8

8.17 €

14 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1/2B (15A)16.11022.2

9.82 €

14 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-3/4B (20A)21.41327.7

12.43 €

14 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1B (25A)27.21334.5

5.68 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1/2B (15A)16.11322.2

6.41 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-3/4B (20A)21.41627.7

8.06 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1B (25A)27.21734.5

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/8B (6A)7.11211.0

4.41 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/4B (8A)9.41214.3

4.52 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/8B (10A)12.71317.8

5.15 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/2B (15A)16.11322.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601/2B (15A)12.31522.2

5.77 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)21.41627.7

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603/4B (20A)16.21627.7

6.48 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)27.21734.5

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601B (25A)21.21834.5

7.95 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/4B (32A)35.51843.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/4B (32A)29.92043.2

9.45 €

Verfügbar auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)41.22049.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/2B (40A)34.42149.1

13.06 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)52.72361.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602B (50A)43.12461.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802 1/2B (65A)65.92677.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602 1/2B (65A)57.32777.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803B (80A)78.12990.0

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603B (80A)66.93190.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Kappe Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support