• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Messgeräteständer mit Magnetfuß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ECE-302BA

Teilenummer
ECE-302BA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

74.48 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Haltearme Flexible Haltearme, Ausführung Flügelschraubenbefestigung Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Magnetfüße Verfügbar Flexible Haltearme, Endform Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung
Einbauposition Schreibtisch Zulässige Last(g) 3000 Max. Armlänge(mm) 230
Hauptsäulenlänge(mm) 176 Länge der Säule(mm) 230 Magnetkraft(kgf) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Messgeräteständer mit Magnetfuß, die Teilenummer ist ECE-302BA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ECE-302BA.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support