Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GH-12265 |
GH-12265-SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Werkstoff der Klemmschrauben | Spitzenschraube, Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | [Stahl + Kautschukteller] Stahl + NBR | [Schraube mit Gummikopf] NBR-Schraube mit Gummidruckstück | ||
67.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | Rostfreie Schraube |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 3400 | Klemmschraubengröße | 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Werkstoff der Klemmschrauben
Spitzenschraube, Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften