Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-13009
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 300 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-13009, die Teilenummer ist GH-13009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-13009.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften