• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellspanner - Schubstangenausführung mit Konsole, Hub 17 mm, gerader Arm GH-301-AM / GH-301-AMSS

Schnellspanner - Schubstangenausführung mit Konsole, Hub 17 mm, gerader Arm GH-301-AM / GH-301-AMSS
  • Mengenrabatt
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-301-AM
GH-301-AMSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Werkstoff der Klemmschrauben Spitzenschraube, Ausführung

9.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.0038 äquiv.[Nylon] Nylon 66Nylon-Schraube

10.69 €

1 5 Arbeitstage EdelstahlEdelstahlRostfreie Schraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druck- und Zugspannung Anzugskraft(N) 450 Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch
Klemmschraube Feststehend Klemmschraubengröße M4 Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399

Technischer Support