Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TV-16-40A |
TV-16-50A |
TV-16-65A |
TV-16-80A |
TV-16-100A |
TV-16-125A |
TV-16-150A |
TV-16-200A |
TV-16-250A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Höhe (H) (mm) | Maß E (mm) | Anzahl der Bohrungen N (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.31 € | 1 | 15 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 163 | 140 | 4 | ||
101.62 € | 1 | 15 Arbeitstage | 2B (50A) | 173 | 145 | 4 | ||
114.30 € | 1 | 15 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 192 | 170 | 4 | ||
119.25 € | 1 | 15 Arbeitstage | 3B (80A) | 200 | 180 | 8 | ||
201.70 € | 1 | 15 Arbeitstage | 4B (100A) | 258 | 230 | 8 | ||
274.10 € | 1 | 15 Arbeitstage | 5B (125A) | 301 | 276 | 8 | ||
335.27 € | 1 | 15 Arbeitstage | 6B (150A) | 349 | 293 | 8 | ||
693.46 € | 1 | 15 Arbeitstage | 8B (200A) | 406 | 367 | 12 | ||
1,183.34 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10B (250A) | 486 | 440 | 12 |
Loading...
Ventiltyp | Fußventil | Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | EN-JL 1030 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Geeignetes Fluid | Wasser | Nenndruck | 10K | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch |
Griffform | Hebel | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart | Modell | Endfuß 10K-Flanschausführung |
Werkstoff Ventilgehäuse und -sitz | EN-JL 1030 Äquiv. | Siebwerkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Maß E(mm)
Anzahl der Bohrungen N(Stück)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften