Hersteller-Teilenummer: TV-69-80A
Marke: OSAKA PIPE FITTING & VALVE MFG
Preis: 32.57 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TV-69-80A
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN-JS 1040 Äquiv. | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 3B (80A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Spezifikationen | Weiß | Nenndruck | 10K | Außen-Ø D(mm) | 185 |
Dicke t(mm) | 30 | Anzahl der Bohrungen(Stück) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gegenflansch aus duktilem Gusseisen 10K Rohrleitungsflansch, die Teilenummer ist TV-69-80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TV-69-80A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften