Hersteller-Teilenummer: GH-11002-B
Marke: GOODHANDCLAMP
Preis: 8.08 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-11002-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Spannkraft (MAX.)(N) | 750 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M5 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + NBR (trennbar) | Kategorie | Grundkörper |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenschraube, Ausführung | NBR-Schraube (trennbar) mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, Griff-Vertikal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-11002-B, die Teilenummer ist GH-11002-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-11002-B.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften