Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-304-CM
Ausführung | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 2270 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M8 |
Werkstoff der Klemmschrauben | EN 1.0038 äquiv. | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2000 bis 3099 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner - Schubstangenausführung mit waagerechtem Fuß, Hub 32 mm, schräger Arm GH-304-CM, die Teilenummer ist GH-304-CM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-304-CM.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften