SMG-Typ mit Gewinde, 10K, Einschraubausführung

SMG-Typ mit Gewinde, 10K, Einschraubausführung
  • Mengenrabatt

[Features]
· Threaded type for small bore piping.
· 15A to 32A10K/20K are available.
· Also suitable for heavy water and steam when the materials for the main body and sheet gasket are changed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMG-K-25
SMG-K-32
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

63.72 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

79.94 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Smolensky Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 10K
Grundwerkstoff JIS-CAC Bronzeguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.98

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support