BF-Steckverbinder

BF-Steckverbinder
[Features]
· Flexible rubber connector for reliability.
· Water supply at primary side: uses rubber that meets the basic criteria of the Water Supply Act. For tap water and drinking water.
· Space-saving: a small products that satisfies requirements.
· Resistant to bending fatigue: excellent resistance to repeated displacement and pressure fluctuations.
· Environment-friendly: reduces emission of carbon dioxide (CO2) by up to 80% at the time of combustion compared with previous rubber materials.
· Excellent resistance to deterioration: excellent resistance to deterioration caused by chlorine, ozone, and sunlight.
· Excellent durability: Passed pressure fluctuation test over 200, 000 times.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF-25
BF-50
BF-80
BF-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser

187.41 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)

329.59 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)

497.62 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)

555.78 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Gummidichtung Geeignetes Fluid Wasser Verbindungsteil, Ausführung JIS 10K-Flansch
Befeuchtetes Material EPDM (SK10) Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1

Technischer Support