Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PT-20 |
PT-25 |
PT-32 |
PT-40 |
PT-50 |
PT-65 |
PT-80 |
PT-100 |
PT-125 |
PT-150 |
PT-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befeuchtetes Material | Nenndurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|
73.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] EPDM (SK10) | 3/4B (20A) | ||
77.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] EPDM (SK10) | 1B (25A) | ||
81.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 1 1/4B (32A) | ||
83.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 1 1/2B (40A) | ||
96.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 2B (50A) | ||
110.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 2 1/2B (65A) | ||
118.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 3B (80A) | ||
112.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 4B (100A) | ||
152.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 5B (125A) | ||
201.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 6B (150A) | ||
340.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Gummi] SBR+NR | 8B (200A) |
Loading...
Verbindungsart | Gummidichtung | Geeignetes Fluid | Wasser | Verbindungsteil, Ausführung | JIS 10K-Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Material | EN-JS 1040 Äquiv. | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befeuchtetes Material
Nenndurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften