Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TOUGHLEX-20 |
TOUGHLEX-25 |
TOUGHLEX-32 |
TOUGHLEX-40 |
TOUGHLEX-50 |
TOUGHLEX-65 |
TOUGHLEX-80 |
TOUGHLEX-100 |
TOUGHLEX-125 |
TOUGHLEX-150 |
TOUGHLEX-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|
165.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
165.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
180.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
187.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
210.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
247.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
278.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
368.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
488.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
661.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
909.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8B (200A) |
Loading...
Verbindungsart | Gummidichtung | Geeignetes Fluid | Wasser | Verbindungsteil, Ausführung | JIS 10K-Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | EPDM (SK10) | Verbindungsteil, Material | EN 1.0038 Äquiv. | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften