Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KINGFLX20-40 |
KINGFLX20-50 |
KINGFLX20-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|
254.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
250.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
475.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Verbindungsart | Gummidichtung | Geeignetes Fluid | Wasser | Verbindungsteil, Ausführung | JIS 20K-Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | EPDM (SK10) | Verbindungsteil, Material | EN 1.0038 Äquiv. | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften