Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FLX-20X140 |
FLX-25X140 |
FLX-32X150 |
FLX-40X150 |
FLX-50X150 |
FLX-65X150 |
FLX-80X150 |
FLX-100X150 |
FLX-150X150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser | Maximaler Betriebsdruck (MPa) | Grundkörper Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 0.5 | 140 | ||
166.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 0.5 | 140 | ||
106.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 0.5 | 150 | ||
106.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 0.5 | 150 | ||
90.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 0.5 | 150 | ||
108.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 0.5 | 150 | ||
121.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 0.5 | 150 | ||
158.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 0.5 | 150 | ||
271.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | 0.25 | 150 |
Loading...
Verbindungsart | Gummidichtung | Geeignetes Fluid | Wasser | Verbindungsteil, Ausführung | JIS 10K-Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | EPDM (SK10) | Verbindungsteil, Material | EN-JS 1040 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Maximaler Betriebsdruck(MPa)
Grundkörper Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften