Gusseisen-Gegenflansch 10K Beschichtung

Gusseisen-Gegenflansch 10K Beschichtung
  • Mengenrabatt

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Cast Iron Mating Flange (FCD) 10K Coating produced by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water
· Surface treatment: resin coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EFC10KF-15
EFC10KF-20
EFC10KF-25
EFC10KF-32
EFC10KF-40
EFC10KF-50
EFC10KF-65
EFC10KF-80
EFC10KF-100
EFC10KF-125
EFC10KF-150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

5.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

5.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.66 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

12.05 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

13.73 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

16.20 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)

22.11 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

23.55 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

32.25 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

49.74 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

61.71 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Flansch
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0(2.5)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Flanschausführung 10K

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support