• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbinder Kappe Schwarzware

Rohrverbinder Kappe Schwarzware

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Unplated pipe fitting cap manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCA-8
BCA-10
BCA-15
BCA-20
BCA-25
BCA-32
BCA-40
BCA-50
BCA-65
BCA-80
BCA-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

4.78 €

15 Arbeitstage 1/4B (8A)

4.78 €

15 Arbeitstage 3/8B (10A)

4.65 €

15 Arbeitstage 1/2B (15A)

4.92 €

15 Arbeitstage 3/4B (20A)

5.46 €

15 Arbeitstage 1B (25A)

6.55 €

15 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

7.24 €

15 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

8.60 €

15 Arbeitstage 2B (50A)

12.69 €

15 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

16.50 €

15 Arbeitstage 3B (80A)

32.58 €

15 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support