Rohrverbinder Nippel Schwarzware

Rohrverbinder Nippel Schwarzware
  • Mengenrabatt

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Unplated pipe fitting nipple manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHXNI-6
BHXNI-8
BHXNI-10
BHXNI-15
BHXNI-20
BHXNI-25
BHXNI-32
BHXNI-40
BHXNI-50
BHXNI-65
BHXNI-80
BHXNI-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

1.76 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1/8B (6A)

1.76 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1/4B (8A)

1.76 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 3/8B (10A)

1.60 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1/2B (15A)

1.76 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 3/4B (20A)

2.40 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1B (25A)

3.35 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

4.15 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

5.75 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 2B (50A)

11.18 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

17.09 €

15 Arbeitstage 3B (80A)

28.90 €

15 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support