• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverbinder Stopfen Schwarzware

Rohrverbinder Stopfen Schwarzware

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Unplated pipe fitting plug manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-6
BP-8
BP-10
BP-15
BP-20
BP-25
BP-32
BP-40
BP-50
BP-65
BP-80
BP-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

3.83 €

15 Arbeitstage 1/8B (6A)

3.83 €

23 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.83 €

15 Arbeitstage 3/8B (10A)

3.83 €

15 Arbeitstage 1/2B (15A)

4.10 €

15 Arbeitstage 3/4B (20A)

4.37 €

15 Arbeitstage 1B (25A)

5.06 €

15 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

5.46 €

15 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

6.69 €

15 Arbeitstage 2B (50A)

9.55 €

15 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

13.09 €

15 Arbeitstage 3B (80A)

21.54 €

15 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support