Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrverbinder Ein-/Aufschraub-Winkel (Winkelstück mit einseitiger Muffe) (mit Band) Weißware

Rohrverbinder Ein-/Aufschraub-Winkel (Winkelstück mit einseitiger Muffe) (mit Band) Weißware

A variety of JIS standard fittings and piping parts are available. Pipe fitting - white female/male elbow (straight elbow) (with band) - manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, and oil
· Surface treatment: galvanized

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GSL-8

Teilenummer
GSL-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.48 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 1/4B (8A)
Gewinde-Nenn-Ø M2 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Ein-/Aufschraub-Winkel (Winkelstück mit einseitiger Muffe) (mit Band) Weißware, die Teilenummer ist GSL-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GSL-8.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support