• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbinder Ein-/Aufschraub-T-Stück (mit Band) Weißware

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GST-15
GST-20
GST-25
GST-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

8.33 €

15 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B (15A)

8.33 €

15 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

8.46 €

15 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1B (25A)

18.68 €

15 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support