Rohrverbinder T-Stück Weißware

Rohrverbinder T-Stück Weißware
  • Mengenrabatt

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Plated pipe fitting tee manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, oil
· Surface treatment: galvanized

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-6
GT-8
GT-10
GT-15
GT-20
GT-25
GT-32
GT-40
GT-50
GT-65
GT-80
GT-100
GT-125
GT-150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

3.03 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1/8B (6A)

3.03 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.03 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 3/8B (10A)

2.08 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1/2B (15A)

2.40 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 3/4B (20A)

3.51 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1B (25A)

5.75 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

7.03 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

10.70 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 2B (50A)

22.84 €

15 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

33.06 €

15 Arbeitstage 3B (80A)

55.25 €

15 Arbeitstage 4B (100A)

99.10 €

15 Arbeitstage 5B (125A)

128.79 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support