Rohrverbinder Stutzen Weißware

Rohrverbinder Stutzen Weißware

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Plated pipe fitting union manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water, air, steam, gas, oil
· Surface treatment: galvanized

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GU-8
GU-10
GU-15
GU-20
GU-25
GU-32
GU-40
GU-50
GU-65
GU-80
GU-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

7.78 €

15 Arbeitstage 1/4B (8A)

7.78 €

15 Arbeitstage 3/8B (10A)

6.96 €

15 Arbeitstage 1/2B (15A)

7.92 €

15 Arbeitstage 3/4B (20A)

10.40 €

7 Arbeitstage 1B (25A)

12.55 €

15 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

15.82 €

15 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

22.09 €

15 Arbeitstage 2B (50A)

44.70 €

15 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

56.28 €

15 Arbeitstage 3B (80A)

97.12 €

15 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Überwurfmutter Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support