• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbinder Knie mit unterschiedlichen Durchmessern beschichtet

Rohrverbinder Knie mit unterschiedlichen Durchmessern beschichtet
  • Mengenrabatt

A variety of JIS standard fittings and piping parts are available. Pipe fitting - coated reducing elbow - manufactured by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water
· Surface treatment: resin coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRL-20X15
PRL-25X15
PRL-25X20
PRL-32X15
PRL-32X20
PRL-32X25
PRL-40X15
PRL-40X20
PRL-40X25
PRL-40X32
PRL-50X15
PRL-50X20
PRL-50X25
PRL-50X32
PRL-50X40
PRL-65X40
PRL-65X50
PRL-80X50
PRL-80X65
PRL-100X65
PRL-100X80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

5.70 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

7.17 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

7.17 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

11.66 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

10.60 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

10.60 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

14.73 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

14.73 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

12.85 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

12.85 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

21.27 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)

21.27 €

8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

21.27 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

18.49 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

18.49 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

44.44 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

44.44 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

56.26 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

56.26 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

90.83 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

90.83 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support