• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Leitungsverbindung mit Gewinde, konischer Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304PTS-6
304PTS-8
304PTS-10
304PTS-15
304PTS-20
304PTS-25
304PTS-32
304PTS-40
304PTS-50
304PTS-65
304PTS-80
304PTS-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

4.18 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1/8B (6A)

4.12 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)

4.35 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3/8B (10A)

6.10 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)

8.51 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

10.33 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)

16.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

18.87 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

26.31 €

6 Arbeitstage 2B (50A)

48.11 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

63.34 €

6 Arbeitstage 3B (80A)

113.10 €

6 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support