• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Leitungsverbindung mit Gewinde, konischer halber Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304HPTS-8
304HPTS-10
304HPTS-15
304HPTS-20
304HPTS-25
304HPTS-32
304HPTS-40
304HPTS-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

3.48 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3/8B (10A)

5.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.69 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)

8.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1B (25A)

12.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

14.14 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

19.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support