Edelstahl-Leitungsverschraubung, Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304B-8X6
304B-10X6
304B-10X8
304B-15X6
304B-15X8
304B-15X10
304B-20X8
304B-20X10
304B-20X15
304B-25X8
304B-25X10
304B-25X15
304B-25X20
304B-32X15
304B-32X20
304B-32X25
304B-40X15
304B-40X20
304B-40X25
304B-40X32
304B-50X20
304B-50X25
304B-50X32
304B-50X40
304B-65X40
304B-65X50
304B-80X40
304B-80X50
304B-80X65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

2.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/8B (6A)

2.53 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)1/8B (6A)

2.49 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)1/4B (8A)

3.15 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/8B (6A)

3.10 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/4B (8A)

3.19 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1/2B (15A)3/8B (10A)

4.53 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)1/4B (8A)

4.45 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/8B (10A)

4.49 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

6.87 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1/4B (8A)

6.78 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)3/8B (10A)

6.77 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

6.53 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

10.12 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

9.82 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

9.35 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

13.19 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

12.78 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

12.43 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

11.64 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

19.15 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

18.64 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

17.75 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

17.19 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

33.18 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

32.48 €

3 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

49.71 €

6 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

45.61 €

6 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

43.87 €

6 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support