• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Leitungsverschraubung, Verbindungsstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304U-6
304U-8
304U-10
304U-15
304U-20
304U-25
304U-32
304U-40
304U-50
304U-65
304U-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

10.71 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/8B (6A)

10.94 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)

11.72 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8B (10A)

13.27 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1/2B (15A)

17.37 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 3/4B (20A)

22.38 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1B (25A)

31.10 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

39.02 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

55.16 €

6 Arbeitstage 2B (50A)

95.61 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

104.14 €

6 Arbeitstage 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Verschraubung Innengewinde-Innengewinde Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support