• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, 45°-Winkelstück (Lang) SUS304 10S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30445ELS10-15
30445ELS10-20
30445ELS10-25
30445ELS10-32
30445ELS10-40
30445ELS10-50
30445ELS10-65
30445ELS10-80
30445ELS10-90
30445ELS10-100
30445ELS10-125
30445ELS10-150
30445ELS10-200
30445ELS10-250
30445ELS10-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

7.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)

7.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

7.07 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)

7.63 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

8.19 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

9.86 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2B (50A)

14.87 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

18.77 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3B (80A)

53.29 €

7 Arbeitstage 3 1/2B (90A)

31.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4B (100A)

53.29 €

6 Arbeitstage 5B (125A)

75.57 €

6 Arbeitstage 6B (150A)

103.23 €

7 Arbeitstage -

160.96 €

7 Arbeitstage -

274.81 €

7 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passform Winkelstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA
Nenndicke SCH10S

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support