• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, 90°-Winkelstück (Kurz) SUS304 10S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304ESS10-25
304ESS10-32
304ESS10-40
304ESS10-50
304ESS10-65
304ESS10-80
304ESS10-90
304ESS10-100
304ESS10-125
304ESS10-150
304ESS10-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

9.06 €

1 11 Arbeitstage 1B (25A)

11.53 €

1 11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

13.18 €

1 11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

18.94 €

1 11 Arbeitstage 2B (50A)

29.63 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

41.99 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

113.18 €

1 8 Arbeitstage 3 1/2B (90A)

64.21 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

108.65 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)

110.98 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)

236.33 €

1 8 Arbeitstage 8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Winkelstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH10S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support