Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, 90°-Winkelstück (Lang) SUS304 20S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304ELS20-15
304ELS20-20
304ELS20-25
304ELS20-32
304ELS20-40
304ELS20-50
304ELS20-65
304ELS20-80
304ELS20-100
304ELS20-125
304ELS20-150
304ELS20-200
304ELS20-250
304ELS20-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

6.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

6.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

7.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

8.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

11.44 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)

22.88 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

31.46 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

51.48 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

93.22 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

98.68 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

252.09 €

8 Arbeitstage 8B (200A)

346.20 €

8 Arbeitstage 10B (250A)

594.13 €

8 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Winkelstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH20S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support