Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, exzentrisches Reduzierstück SUS304 S40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304RES40-25X15
304RES40-25X20
304RES40-32X20
304RES40-32X25
304RES40-40X25
304RES40-40X32
304RES40-50X32
304RES40-50X40
304RES40-65X40
304RES40-65X50
304RES40-80X40
304RES40-80X50
304RES40-80X65
304RES40-100X65
304RES40-100X80
304RES40-125X80
304RES40-125X100
304RES40-150X80
304RES40-150X100
304RES40-150X125
304RES40-200X100
304RES40-200X125
304RES40-200X150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

19.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

19.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

20.52 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

20.52 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

21.53 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

21.53 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

26.57 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

26.57 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

36.65 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

36.65 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

44.72 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

44.72 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

44.72 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

75.97 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

75.97 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

85.31 €

8 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)

85.31 €

8 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

119.34 €

8 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)

108.57 €

8 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)

108.57 €

8 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)

184.40 €

8 Arbeitstage 8B (200A)4B (100A)

184.40 €

8 Arbeitstage 8B (200A)5B (125A)

184.40 €

8 Arbeitstage 8B (200A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH40 Zulässige Flüssigkeit Wasser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support