Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, Kappe SUS304 10S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304CAPS10-15
304CAPS10-20
304CAPS10-25
304CAPS10-32
304CAPS10-40
304CAPS10-50
304CAPS10-65
304CAPS10-80
304CAPS10-100
304CAPS10-125
304CAPS10-150
304CAPS10-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

13.83 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

13.83 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

14.86 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

16.65 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

16.65 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

21.27 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

26.91 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

33.30 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

48.16 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

75.82 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)

101.42 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)

132.76 €

1 8 Arbeitstage 8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Kappe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH10S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support