• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, Reduzier-T-Stück SUS304 20S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304RTS20-20X15
304RTS20-25X15
304RTS20-25X20
304RTS20-32X15
304RTS20-32X20
304RTS20-32X25
304RTS20-40X15
304RTS20-40X20
304RTS20-40X25
304RTS20-40X32
304RTS20-50X20
304RTS20-50X25
304RTS20-50X32
304RTS20-50X40
304RTS20-65X25
304RTS20-65X32
304RTS20-65X40
304RTS20-65X50
304RTS20-80X32
304RTS20-80X40
304RTS20-80X50
304RTS20-80X65
304RTS20-100X40
304RTS20-100X50
304RTS20-100X65
304RTS20-100X80
304RTS20-125X65
304RTS20-125X80
304RTS20-125X100
304RTS20-150X80
304RTS20-150X100
304RTS20-150X125
304RTS20-200X100
304RTS20-200X125
304RTS20-200X150
304RTS20-250X150
304RTS20-250X200
304RTS20-300X150
304RTS20-300X200
304RTS20-300X250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

21.74 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

21.74 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

21.74 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

28.59 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

23.45 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

23.45 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

29.75 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

29.75 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

25.18 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

25.18 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

36.03 €

8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

36.03 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

30.32 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

30.32 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

53.76 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)

53.76 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

45.18 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

45.18 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

73.20 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)

73.20 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

60.62 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

60.62 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

117.81 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)

117.81 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

98.93 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

98.93 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

152.57 €

8 Arbeitstage 5B (125A)2 1/2B (65A)

127.29 €

8 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)

127.29 €

8 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

211.86 €

8 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)

169.16 €

8 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)

169.16 €

8 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)

415.02 €

8 Arbeitstage 8B (200A)4B (100A)

331.27 €

8 Arbeitstage 8B (200A)5B (125A)

331.27 €

8 Arbeitstage 8B (200A)6B (150A)

489.24 €

8 Arbeitstage 10B (250A)6B (150A)

489.24 €

8 Arbeitstage 10B (250A)8B (200A)

819.26 €

8 Arbeitstage 12B (300A)6B (150A)

654.25 €

8 Arbeitstage 12B (300A)8B (200A)

654.25 €

8 Arbeitstage 12B (300A)10B (250A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH20S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support