• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, Reduzier-T-Stück SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304RTS40-20X15
304RTS40-25X15
304RTS40-25X20
304RTS40-32X15
304RTS40-32X20
304RTS40-32X25
304RTS40-40X20
304RTS40-40X25
304RTS40-40X32
304RTS40-50X25
304RTS40-50X32
304RTS40-50X40
304RTS40-65X40
304RTS40-65X50
304RTS40-80X40
304RTS40-80X50
304RTS40-80X65
304RTS40-100X50
304RTS40-100X65
304RTS40-100X80
304RTS40-125X65
304RTS40-125X80
304RTS40-125X100
304RTS40-150X80
304RTS40-150X100
304RTS40-150X125
304RTS40-200X100
304RTS40-200X125
304RTS40-200X150
304RTS40-250X200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

29.16 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

29.16 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

29.16 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

38.90 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

32.03 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

32.03 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

39.47 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

33.75 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

33.75 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

44.04 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

38.33 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

38.33 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

70.34 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

70.34 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

112.67 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

93.79 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

93.79 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

145.12 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

121.07 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

121.07 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

219.75 €

8 Arbeitstage 5B (125A)2 1/2B (65A)

183.26 €

8 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)

183.26 €

8 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

330.03 €

8 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)

263.27 €

8 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)

263.27 €

8 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)

596.62 €

8 Arbeitstage 8B (200A)4B (100A)

476.39 €

8 Arbeitstage 8B (200A)5B (125A)

476.39 €

8 Arbeitstage 8B (200A)6B (150A)

778.63 €

8 Arbeitstage 10B (250A)8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH40 Zulässige Flüssigkeit Wasser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support