• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, T-Stück mit gleichem Durchmesser SUS304 10S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304TS10-15
304TS10-20
304TS10-25
304TS10-32
304TS10-40
304TS10-50
304TS10-65
304TS10-80
304TS10-90
304TS10-100
304TS10-125
304TS10-150
304TS10-200
304TS10-250
304TS10-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

11.44 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2B (15A)

11.44 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)

11.44 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)

12.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

12.58 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

15.44 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2B (50A)

24.59 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

33.75 €

7 Arbeitstage 3B (80A)

83.50 €

63 Arbeitstage 3 1/2B (90A)

48.61 €

7 Arbeitstage 4B (100A)

83.50 €

7 Arbeitstage 5B (125A)

98.93 €

7 Arbeitstage 6B (150A)

165.85 €

8 Arbeitstage 8B (200A)

248.35 €

8 Arbeitstage 10B (250A)

331.27 €

8 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH10S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support