• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, T-Stück mit gleichem Durchmesser SUS304 20S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304TS20-15
304TS20-20
304TS20-25
304TS20-32
304TS20-40
304TS20-50
304TS20-65
304TS20-80
304TS20-100
304TS20-125
304TS20-150
304TS20-200
304TS20-250
304TS20-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

19.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

19.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

19.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

19.51 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

21.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

24.55 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)

34.63 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

46.23 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

72.44 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

92.20 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

122.36 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

239.55 €

auf Anfrage 8B (200A)

353.72 €

auf Anfrage 10B (250A)

473.06 €

auf Anfrage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH20S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support