Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahlrohr-Flansch SUS F304 Anschweißflansch 20K mit Sitz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30420KPLRF-10
30420KPLRF-15
30420KPLRF-20
30420KPLRF-25
30420KPLRF-32
30420KPLRF-40
30420KPLRF-50
30420KPLRF-65
30420KPLRF-80
30420KPLRF-100
30420KPLRF-125
30420KPLRF-150
30420KPLRF-200
30420KPLRF-250
30420KPLRF-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Durchmesser Nennmaß

9.82 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

9.82 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

12.19 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

18.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

25.82 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

25.82 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

28.67 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)

39.79 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

55.51 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

72.34 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

112.68 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

108.96 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

136.45 €

8 Arbeitstage 8B (200A)

237.11 €

8 Arbeitstage 10B (250A)

280.70 €

8 Arbeitstage 12B (300A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Norm JIS B 2220/Enoch Flanschtyp Flansch mit Ansatz (SOH)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Flache Unterlegscheibe (RF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck 20K
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support