Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlrohr-Flansch SUS F304L Blindflansch 10K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304L10KBLFF-10
304L10KBLFF-15
304L10KBLFF-20
304L10KBLFF-25
304L10KBLFF-32
304L10KBLFF-40
304L10KBLFF-50
304L10KBLFF-65
304L10KBLFF-80
304L10KBLFF-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Durchmesser Nennmaß

19.18 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

19.18 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

24.90 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

37.88 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

52.94 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

52.94 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

60.10 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

86.80 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

93.09 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

84.75 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Norm JIS B 2220/Enoch Flanschtyp Blindflansch (BL)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4306 Äquiv.) Nenndruck 10K
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support