Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahlrohr-Flansch SUS F316L Anschweißflansch 5K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
316L5KPLFF-15
316L5KPLFF-20
316L5KPLFF-25
316L5KPLFF-32
316L5KPLFF-40
316L5KPLFF-50
316L5KPLFF-65
316L5KPLFF-80
316L5KPLFF-100
316L5KPLFF-125
316L5KPLFF-150
316L5KPLFF-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Durchmesser Nennmaß

8.20 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

9.62 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

11.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

19.73 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

19.73 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

24.21 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2B (50A)

31.13 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

41.13 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

49.89 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

67.79 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

93.54 €

8 Arbeitstage 6B (150A)

104.94 €

8 Arbeitstage 8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Norm JIS B 2220/Enoch Flanschtyp Flache Flansche (SOP)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Nenndruck 5K
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support