• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PolyOne-Fittings - Schnellverbindungs-Fittings für Polyethylen-Rohre - für Zähler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEO-M1-L-13
PEO-M1-L-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Rohraußendurchmesser, D (D1)
(φ)

20.11 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (13A)

29.18 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff CAC902 Geeignetes Fluid Wasser
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Gerade Verschraubung Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.75 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support