• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbinder Stopfen Weißware

Rohrverbinder Stopfen Weißware

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Plated pipe fitting plug produced by Teikoku Metals Co., Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: cast iron
· Working fluid: water
· Surface treatment: galvanized

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP-6
GP-8
GP-10
GP-15
GP-20
GP-25
GP-32
GP-40
GP-50
GP-65
GP-80
GP-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

3.83 €

15 Arbeitstage 1/8B (6A)

3.83 €

15 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.83 €

16 Arbeitstage 3/8B (10A)

3.83 €

14 Arbeitstage 1/2B (15A)

4.10 €

14 Arbeitstage 3/4B (20A)

4.37 €

14 Arbeitstage 1B (25A)

5.06 €

15 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

5.46 €

15 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

6.69 €

15 Arbeitstage 2B (50A)

9.55 €

15 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

13.09 €

15 Arbeitstage 3B (80A)

21.54 €

15 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support