• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlrohr-Pressverbindung SUS Press-Element, Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-L-13
SP-L-20
SP-L-25
SP-L-30
SP-L-40
SP-L-50
SP-L-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Su
(mm)

8.38 €

7 Arbeitstage 13

10.40 €

7 Arbeitstage 20

11.61 €

7 Arbeitstage 25

23.82 €

7 Arbeitstage 30

38.75 €

7 Arbeitstage 40

41.76 €

7 Arbeitstage 50

61.46 €

7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support