Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlrohr-Pressverbindung SUS Press-Element, Einfach-Stutzen Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-SL-13
SP-SL-20
SP-SL-25
SP-SL-30
SP-SL-40
SP-SL-50
SP-SL-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Su
(mm)

10.32 €

7 Arbeitstage 13

12.58 €

7 Arbeitstage 20

16.54 €

7 Arbeitstage 25

34.72 €

7 Arbeitstage 30

43.12 €

7 Arbeitstage 40

46.28 €

7 Arbeitstage 50

66.00 €

7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support