Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SP-CL-20
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Nenngröße Su(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahlrohr-Pressverbindung SUS Press-Element, Kompaktes Winkelstück, die Teilenummer ist SP-CL-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-CL-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften