Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahlrohr-Pressverbindung SUS Press-Element, Reduzier-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-RT-20X13
SP-RT-25X13
SP-RT-25X20
SP-RT-30X13
SP-RT-30X20
SP-RT-30X25
SP-RT-40X13
SP-RT-40X20
SP-RT-40X25
SP-RT-40X30
SP-RT-50X20
SP-RT-50X25
SP-RT-50X30
SP-RT-50X40
SP-RT-60X13
SP-RT-60X20
SP-RT-60X25
SP-RT-60X30
SP-RT-60X40
SP-RT-60X50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Su
(mm)

17.26 €

7 Arbeitstage 20 x 13

22.69 €

7 Arbeitstage 25 x 13

20.97 €

7 Arbeitstage 25 x 20

54.12 €

7 Arbeitstage 30 x 13

54.04 €

7 Arbeitstage 30 x 20

52.24 €

7 Arbeitstage 30 x 25

77.22 €

7 Arbeitstage 40 x 13

73.42 €

7 Arbeitstage 40 x 20

71.16 €

7 Arbeitstage 40 x 25

70.21 €

7 Arbeitstage 40 x 30

81.91 €

7 Arbeitstage 50 x 20

77.63 €

7 Arbeitstage 50 x 25

75.52 €

7 Arbeitstage 50 x 30

73.42 €

7 Arbeitstage 50 x 40

89.06 €

7 Arbeitstage 60 x 13

87.17 €

7 Arbeitstage 60 x 20

85.27 €

7 Arbeitstage 60 x 25

83.37 €

7 Arbeitstage 60 x 30

82.71 €

7 Arbeitstage 60 x 40

81.06 €

7 Arbeitstage 60 x 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø T-Stück Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support