Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SP-ML-13X1/2 |
SP-ML-20X1/2 |
SP-ML-20X3/4 |
SP-ML-25X1 |
SP-ML-30X1 |
SP-ML-30X11/4 |
SP-ML-40X11/2 |
SP-ML-40X11/4 |
SP-ML-50X2 |
SP-ML-50X11/2 |
SP-ML-60X2 |
SP-ML(G)-20X1/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Anschlussgewinde, Ausführung | Nenngröße Su (mm) |
---|---|---|---|---|---|
15.41 € | 7 Arbeitstage | R | 13 x 1/2 | ||
26.57 € | 7 Arbeitstage | R | 20 x 1/2 | ||
19.13 € | 7 Arbeitstage | R | 20 x 3/4 | ||
26.31 € | 7 Arbeitstage | R | 25 x 1 | ||
45.07 € | 7 Arbeitstage | R | 30 x 1 | ||
51.04 € | 7 Arbeitstage | R | 30 x 1 1/4 | ||
63.00 € | 7 Arbeitstage | R | 40 x 1 1/2 | ||
57.92 € | 7 Arbeitstage | R | 40 x 1 1/4 | ||
80.24 € | 7 Arbeitstage | R | 50 x 2 | ||
64.70 € | 7 Arbeitstage | R | 50 x 1 1/2 | ||
91.35 € | 7 Arbeitstage | R | 60 x 2 | ||
26.57 € | 7 Arbeitstage | G | 20 x 1/2 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | 90°-Bogen | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.