Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlrohr-Pressverbindung SUS Press-Element, Wasserhahn-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-WT-13X1/2
SP-WT-20X1/2
SP-WT-20X3/4
SP-WT-25X1
SP-WT-25X1/2
SP-WT-30X1/2
SP-WT-40X1/2
SP-WT-50X1/2
SP-WT-60X1/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Su
(mm)

20.64 €

7 Arbeitstage 13 x 1/2

23.33 €

7 Arbeitstage 20 x 1/2

216.85 €

7 Arbeitstage 20 x 3/4

44.89 €

7 Arbeitstage 25 x 1

35.78 €

7 Arbeitstage 25 x 1/2

80.65 €

7 Arbeitstage 30 x 1/2

83.62 €

7 Arbeitstage 40 x 1/2

85.35 €

7 Arbeitstage 50 x 1/2

121.30 €

7 Arbeitstage 60 x 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support