Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Oberflächenbehandlung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
21.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
29.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
26.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
37.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
27.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
49.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
36.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
50.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
44.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
74.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
52.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
100.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
83.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
149.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
123.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
185.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Mit Verriegelung | ||
153.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | Verzinkt | Mit Verriegelung | ||
15.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
13.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 17.3 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
16.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
11.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 1/2 | 21.7 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
21.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
18.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 27.2 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
28.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
21.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 1 | 34 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
35.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
31.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 1 1/4 | 42.7 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
44.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
32.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
61.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
53.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 2 | 60.5 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
81.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
121.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Verzinkt | Ohne Verriegelung | ||
104.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | [Epoxidharz] Kunststoffbeschichtung | Ohne Verriegelung | ||
111.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 3 | 89.10 | Verzinkt | Ohne Verriegelung |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Gusseisen | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Mechanische Verbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - JIS-Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl / PVC / Polyethylen |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 1,0 MPa oder weniger |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Oberflächenbehandlung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften