CKMA Verbinder, langer Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIMA-LS-13-C
HIMA-LS-13-W
HIMA-LS-20-C
HIMA-LS-20-W
HIMA-LS-25-C
HIMA-LS-25-W
HIMA-LS-30-C
HIMA-LS-30-W
HIMA-LS-40-C
HIMA-LS-40-W
HIMA-LS-50-C
HIMA-LS-50-W
MA-LS-13-C
MA-LS-13-W
MA-LS-20-C
MA-LS-20-W
MA-LS-25-C
MA-LS-25-W
MA-LS-30-C
MA-LS-30-W
MA-LS-40-C
MA-LS-40-W
MA-LS-50-C
MA-LS-50-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Spezifikationen

19.16 €

7 Arbeitstage 131/221.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

20.83 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 131/221.7VerzinktMit Verriegelung

23.51 €

7 Arbeitstage 203/427.2[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

21.92 €

7 Arbeitstage 203/427.2VerzinktMit Verriegelung

30.24 €

7 Arbeitstage 25134[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

33.83 €

7 Arbeitstage 25134VerzinktMit Verriegelung

43.37 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

33.43 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7VerzinktMit Verriegelung

56.37 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

50.72 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktMit Verriegelung

69.54 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungMit Verriegelung

62.48 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktMit Verriegelung

16.24 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 131/221.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

12.43 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 131/221.7VerzinktOhne Verriegelung

17.92 €

7 Arbeitstage 203/427.2[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

18.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 203/427.2VerzinktOhne Verriegelung

30.10 €

7 Arbeitstage 25134[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

20.68 €

7 Arbeitstage 25134VerzinktOhne Verriegelung

28.20 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

24.66 €

7 Arbeitstage 301 1/442.7VerzinktOhne Verriegelung

43.75 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

37.55 €

7 Arbeitstage 401 1/248.6VerzinktOhne Verriegelung

49.95 €

7 Arbeitstage 50260.5[Epoxidharz] KunststoffbeschichtungOhne Verriegelung

46.91 €

7 Arbeitstage 50260.5VerzinktOhne Verriegelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support